Code
Live Chat
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
SKA - Wheel
Bill of material
50 SKAK 8
ORDERNO
Article-number
50 SKAK 8
WDAB
Wheel-Ø A x width B
50x21 mm
LC
Load capacity
35 kg
HW
Hub width
21 mm
FL
Fixing length
21 mm
WB
Wheel bearing
2 Ball bearings
BD
Bore diameter
8 mm
Preview - Generation
Преглед
Quotation
3D
Размер
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Местоположение на доставчика на каталога
Изберете държава, за да видите местните офиси